??
CAD model selection
K0985.020150033
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0985 - Weldable hinges, stainless steel
Bill of material
K0985.020150033
BESTKIPP
Order No.
K0985.020150033
MATERIAL
material
Stainless steel
W
rotation angle
°
A
width
25.5 mm
B
Length
150 mm
D
diameter
20 mm
D1
diameter
13 mm
GEW
Approx. weight
0.3926 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83021090
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245190881
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions